2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ELCSG16LC-B2.5-30

テーブルを展開
EN
1/5
Model
MODEL
Size
SI [mm]
Bearing Type
BT
Motor Direction
MD
Motor
MT
Screw type
SCT
Screw Thread pitch
SCP [mm]
Stroke
ST [mm]
Table Position
POS [mm]
Brake
BR
Controller
CO
Cable type
CT
Cable Length
CL
Horizontal handling weight
HHW [kg]
Vertical handling weight
VHW [kg]
Thrust
THR [N]
1
2
3
ELCSG16LC-B2.5-30
16
L: Linear Bearings
C: Up turn back type
NO Symbol: Closed-loop Stepper Motor
B: Ball Screw
2.5
30
0.00
NO Symbol: Without Brake
NO Symbol: Without Controller/Driver
NO Symbol: Standard Cable
NO Symbol: Without Cable
35.00
8.00
51~185
ELCSG25LC-B03-30
25
L: Linear Bearings
C: Up turn back type
NO Symbol: Closed-loop Stepper Motor
B: Ball Screw
03
30
0.00
NO Symbol: Without Brake
NO Symbol: Without Controller/Driver
NO Symbol: Standard Cable
NO Symbol: Without Cable
70.00
30.00
186~588
ELCSG32LC-B04-30
32
L: Linear Bearings
C: Up turn back type
NO Symbol: Closed-loop Stepper Motor
B: Ball Screw
04
30
0.00
NO Symbol: Without Brake
NO Symbol: Without Controller/Driver
NO Symbol: Standard Cable
NO Symbol: Without Cable
80.00
43.00
244~799
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
ショートテキストElectric Cylinders - Linear Actuators/Guide Rod Type/Motor Bending Type
最終更新日27.02.2025 00:29:10
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties